オイルシール Mリング

オイルシール Mリング
通常単価:
82円~
通常出荷日:
60日目

プランマブロック軸受用M型シール。
【特長】
・ゴムだけで出来ている。
・フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます。
【用途】
・JIS-B-1551(転がり軸受-プランマブロック軸受箱)に合致するシール。

PDF

型番

24 の型番候補があります候補を表示

オイルシール M型

M型

M型

フェルト溝用として使用。
一般にグリース及びダストシールとして多く使用。

型番
M-3
M-5
M-6
M-7
M-8
M-9
M-10
M-11
M-12
M-13
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-24
M-26
M-27
M-28
M-29
M-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS軸径 d
(φ)
D
(mm)
d1
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
軸作動 装着方法 ハウジング溝 二液分離 使用温度範囲Min
(℃)
使用温度範囲Max
(℃)
使用圧力範囲Min
(MPa)
使用圧力範囲Max
(MPa)

82円

1個

60日目

101526164.23回転軸端からのみありなし-2512000

90円

1個

60日目

102031214.23回転軸端からのみありなし-2512000

99円

1個

60日目

102538265.54回転軸端からのみありなし-2512000

115円

1個

60日目

103043315.54回転軸端からのみありなし-2512000

148円

1個

60日目

103548365.54回転軸端からのみありなし-2512000

156円

1個

60日目

104053415.54回転軸端からのみありなし-2512000

165円

1個

60日目

104558465.54回転軸端からのみありなし-2512000

181円

1個

60日目

1050675175回転軸端からのみありなし-2512000

222円

1個

60日目

1055725675回転軸端からのみありなし-2512000

255円

1個

60日目

1060776175回転軸端からのみありなし-2512000

280円

1個

60日目

1065826675回転軸端からのみありなし-2512000

288円

1個

60日目

107089718.26回転軸端からのみありなし-2512000

330円

1個

60日目

107594768.26回転軸端からのみありなし-2512000

363円

1個

60日目

108099818.26回転軸端からのみありなし-2512000

396円

1個

60日目

1085104868.26回転軸端からのみありなし-2512000

420円

1個

60日目

1090111919.57回転軸端からのみありなし-2512000

437円

1個

60日目

1095116969.57回転軸端からのみありなし-2512000

453円

1個

60日目

10100125101118回転軸端からのみありなし-2512000

470円

1個

60日目

10110135111118回転軸端からのみありなし-2512000

536円

1個

60日目

10115140116118回転軸端からのみありなし-2512000

553円

1個

60日目

1012014912112.49回転軸端からのみありなし-2512000

561円

1個

60日目

1012515412612.49回転軸端からのみありなし-2512000

602円

1個

60日目

1013015913112.49回転軸端からのみありなし-2512000

685円

1個

60日目

1013516413612.49回転軸端からのみありなし-2512000

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

オイルシール 基本型式 KE型 画像

オイルシール 基本型式 KE型

武蔵オイルシール工業

ハウジングの形状変更可能であれば、よりシール性能の良いオイルシールです。

基本情報

摺動面 密封対象液 グリース / ガソリン シール材質 ニトリルゴム(NBR)
シール外周部材質 ゴム(金属芯なし) 環境・用途 標準 / ころがり軸受用 ダストリップ なし
形状 M型

よくあるご質問(FAQ)

質問: 潤滑がなく、ドライ環境ですが使用できますか?
回答: ゴムのオイルシールは潤滑が必ず必要です。ドライ環境にはそれ用のオイルシールを選定してください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)