エアーツール用ホース 匠のエアーリール

エアーツール用ホース 匠のエアーリール
通常単価:
18,514
通常出荷日:
4日目

柔軟性が高く回転機能が付いたホースリール。
【特長】
・方向が自由自在で作業効率が上がる。
・使用圧力は1.5MPa(常温時)で流体(空気)に対応。
・アルミ軽量カプラを使用し、驚きの軽さを実現、損傷しにくく、操作・脱着が容易。
・リール付きのため、収納も容易。
・特殊エラストマー製品。使用温度範囲:-5~+60℃。
【用途】
・塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用に便利。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

タクミノエアーリール6.5X10

自由自在の方向の回転機能で作業効率を上げるホースリール

エアーツール用ホース 匠のエアーリール:関連画像

超柔軟のエアーホース付

エアーツール用ホース 匠のエアーリールの仕様について

呼称 ホースサイズ 定尺(m) Mpa at20℃
最高使用圧力
定尺重量(㎏)
匠のエアーリール 6.5×10 30 1.5 8

規格:使用温度範囲-5~+60℃

型番
タクミノエアーリール6.5X10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,514円

1個

4日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

工業用ホース スーパーエアーホース 画像

工業用ホース スーパーエアーホース

十川産業

本商品と同ブランドのホースとなります。
工場配管、砕石等幅広い用途に使えます。
【特長】
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性をもち、
直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。

工業用ホース 透明ビニールホース 画像

工業用ホース 透明ビニールホース

十川産業

本商品と同ブランドのホースとなります。
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップしています。

基本情報

種類 リール本体+ホース 適用ホース全長(m) 30 適用ホース内径 6.5
特長 標準 / 回転台座 ホース(排水側)先端仕様 カプラ 給水側先端仕様 カプラ
ホース色

エアーツール用ホース 匠のエアーリールの型番タクミノエアーリール6.5X10のページです。
型番タクミノエアーリール6.5X10に関する仕様情報を記載しております。

タクミノエアーリール6.5X10で型番確定

エアーツール用ホース 匠のエアーリールのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 清掃作業、エアー工具器具で使用2019/01/24
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    リールの取り扱いが簡単で、使用後のホースの管理が簡単に出来る。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)