クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブ

クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブ
通常単価:
-
通常出荷日:
12日目~

ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性。
【特長】
・超軽量ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さ。
・高弾性柔軟性に富み、ねじれや折れに強い。
・作業性曲げ半径が小さく、優れた作業性を発揮。
・耐摩耗性ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性がある。

PDF

型番

48 の型番候補があります候補を表示

ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があるポリウレタンチューブ

仕様と寸法

クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブ:関連画像

CHTYPE ポリウレタンコイルチューブ

クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブ:関連画像

寸法図(寸法A・B・φCは目安として参照)

品番表示方法

クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブ:関連画像

品番表示方法解説:チューブ呼称表示は寸法表を参照。

仕様

チューブ材質 ポリウレタン
使用温度範囲 -20℃~+60℃
最高使用圧力 0.8MPa
適用流体 空気

寸法表

品番 チューブ径 使用範囲 全長 A B φC
CCH0805-3-□ 8×5 2000 2500 780 180 42 黄色
CCH0805-5-□ 4000 5000 1000 400
CCH0805-8-□ 6000 7500 1230 630
CCH0805-10-□ 8000 10000 1400 800
CCH1065-3-□ 10×6.5 2000 2500 785 185 52
CCH1065-5-□ 4000 5000 1000 400
CCH1065-8-□ 6000 7500 1235 635
CCH1065-10-□ 8000 10000 1400 800
CCH1208-3-□ 12×8 2000 2500 780 180 65
CCH1208-5-□ 4000 5000 990 390
CCH1208-8-□ 6000 7500 1190 590
CCH1208-10-□ 8000 10000 1380 780
CCH1611-3-□ 16×11 2000 2500 720 120 108
CCH1611-5-□ 4000 5000 840 240
CCH1611-8-□ 6000 7500 1000 400
CCH1611-10-□ 8000 10000 1170 570
  • ※ □の部分には、継手記号が入ります。

注意

  • 御使用前に、コイルチューブの折れ、ねじれがないか、必ずご確認下さい。
  • コイルチューブの最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。
  • コイルチューブを無理に屈曲させないで下さい。
  • コイルチューブは火の近くでは使用しないで下さい。
  • ※ ご使用の前に、クイックカップリングの取扱い上の注意を必ずお読みください。
型番
CCH1065-3-LR
CCH1065-3-LRB
CCH1065-3-SR
CCH1065-3-SRB
CCH1065-3-TR
CCH1065-3-TRB
CCH1065-5-LR
CCH1065-5-LRB
CCH1065-5-SR
CCH1065-5-SRB
CCH1065-5-TR
CCH1065-5-TRB
CCH1065-8-LR
CCH1065-8-LRB
CCH1065-8-SR
CCH1065-8-SRB
CCH1065-8-TR
CCH1065-8-TRB
CCH1065-10-LR
CCH1065-10-LRB
CCH1065-10-SR
CCH1065-10-SRB
CCH1065-10-TR
CCH1065-10-TRB
CCH1208-3-LR
CCH1208-3-LRB
CCH1208-3-SR
CCH1208-3-SRB
CCH1208-3-TR
CCH1208-3-TRB
CCH1208-5-LR
CCH1208-5-LRB
CCH1208-5-SR
CCH1208-5-SRB
CCH1208-5-TR
CCH1208-5-TRB
CCH1208-8-LR
CCH1208-8-LRB
CCH1208-8-SR
CCH1208-8-SRB
CCH1208-8-TR
CCH1208-8-TRB
CCH1208-10-LR
CCH1208-10-LRB
CCH1208-10-SR
CCH1208-10-SRB
CCH1208-10-TR
CCH1208-10-TRB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 使用温度範囲
(℃)
最高使用圧力
(MPa)
チュ-ブ径 全長 適用カップリングタイプ 適用カップリング品番 トラスココード

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.52500AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.52500AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.52500AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.52500AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.52500AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.52500AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.55000AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.55000AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.55000AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.55000AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.55000AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.55000AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.57500AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.57500AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.57500AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.57500AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.57500AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.57500AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.510000AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.510000AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.510000AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.510000AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.510000AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.810×6.510000AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×82500AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×82500AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×82500AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×82500AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×82500AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×82500AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×85000AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×85000AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×85000AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×85000AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×85000AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×85000AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×87500AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×87500AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×87500AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×87500AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×87500AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×87500AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×810000AL20 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×810000AL20 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×810000AT鉄 ロータリーSAR・SBR-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×810000AT鉄 ロック付 ロータリーSARL・SBRL-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×810000AT樹脂 ロータリーSAR-N・SBR-N-

-

1個

お見積り

ロータリ-20~+600~0.812×810000AT樹脂 ロック付 ロータリーSARL-N・SBRL-N-

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPM

長堀工業

AL 20型プラグオネジ形。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSA・SB

長堀工業

AL 20型ナット要ソケット。

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR 画像

クイックカップリング AL TYPE20型 ソケットSAR・SBR

長堀工業

AL,20型ロータリーナットソケット。

基本情報

取付形状 ナット締込タイプ 適用流体 空気 本体材質 樹脂
使用環境・用途 標準 / 真空 / 産業機械 本体材質詳細 ポリウレタン

クイックカップリング CH TYPE ポリウレタンコイルチューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 適用流体は何になりますか
回答: エア(空気)となります

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)