パワーマックス増圧装置 POWER MAX

パワーマックス増圧装置 POWER MAX
  • 数量スライド割引
通常単価:
245,202円~
通常出荷日:
お見積り

電気を使用せずに低圧の圧縮空気を使用し、吸入圧力の2倍、4倍(最高圧力2.0MPa)の高圧の圧縮空気を作り出す増圧装置です。
【特長】
・入口、出口に配管を接続するだけで、最大1.6MPa(PX201-4)および、2.0MPa(PX402-4)の高圧エアーが得られます。
・オイルフリーでしかも無電源仕様、防爆雰囲気中で使用可能です。
・エアータンク付ですので、脈動の少ない高圧エアーが得られます。
・タンクの材質はステンレスですので錆の心配がありません。
・供給圧縮空気はスーパープレフィルター(ろ過度:0.1μm)、ミクロミストフィルター(ろ過度:0.01μm)等で浄化され、クリーンなエアーになり、増圧装置を長持ちさせます。
・また、それぞれのフィルターには差圧計、オートドレンが付いています。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

型番
PX201-4
PX201-4-35
PX201S-4
PX402-4
PX402-4-35
PX402S-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 接続種類 制御側 接続種類 最大吸入圧力
(Mpa)
最大増圧圧力
(Mpa)
増圧比
(倍)
エアータンク(SUS製)
(L)
トラスココード

248,999円

1個

お見積り

GG0.81.6210464-7815

358,373円

1個あり

お見積り

GG0.81.6235818-2552

416,838円

1個

お見積り

RcRc0.81.6210851-0552

245,202円

1個

お見積り

GG0.52410464-7823

358,373円

1個あり

お見積り

GG0.52435-

416,838円

1個

お見積り

RcRc0.52410851-0553

Loading...

  1. 1

基本情報

レギュレータ/増圧弁 増圧弁 使用流体 空気 レギュレータ種類 標準
圧力計 差圧計付 使用環境 標準 供給側 接続径 1/2
制御側 接続径 1/2 排気機構 なし 逆流機能 なし
流れ方向 右方向

パワーマックス増圧装置 POWER MAXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)