(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nメッキ義星丁番 丸 VF【2個入り】

Nメッキ義星丁番 丸 VF
通常単価(税別):
245円~
通常出荷日:
2日目

木製扉や家具取付用の丁番。
【特長】
・軸先の加工が装飾性に優れており、外観の仕上げが良い丁番。
・掘り込みタイプ。
【用途】
・木製扉や家具に。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

Nメッキ義星丁番 丸 VFと寸法表

Nメッキ義星丁番 丸 VF寸法図

Nメッキ義星丁番 丸 VF寸法図

寸法表

型番サイズa×b(mm)軸c
(mm)
厚さd
(mm)
付属ビス
(mm)
仕上げ
VF-01851×30.54.4φ0.92.7×16ニッケルメッキ
VF-01963×33.64.5φ12.7×16ニッケルメッキ

材質:鉄 2枚入り

型番

VF-018

VF-019

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
サイズ a×b
(φmm)
厚さ
(mm)

245円

2個入り

1パック

2日目

51 30.5 51×30.5 4.4 0.9

262円

2個入り

1パック

2日目

63 33.6 63×33.6 4.5 1

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

本体種類 平蝶番 平蝶番種類 角板形 使用環境 標準
材質 本体表面処理 ニッケルメッキ 付加機能 なし
取付方法 ねじ止め(掘込み型) 付属品(ビスまたは釘)(mm) 2.7×16

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)