(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

4T タフロックフランジ(細目)【120~250個入り】

4T タフロックフランジ(細目)
通常単価:
3,676円~
通常出荷日:
2日目

タフロックにフランジが付くことで座面が安定し、より緩み止め効果が増しました。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

商品概要

外形図

外形図

サイズカシメ部表面
処理
強度
区分
呼び×ピッチ二面幅全高ツバ径AB
M10×1.2514.010.019.04504
M12×1.2517.012.424.05504
型番
4TFH-M10-3W
4TFH-M12-3W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M)

3,930円

250個入り

1パック

2日目

1010

3,676円

120個入り

1パック

2日目

1012

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

材質 表面処理 三価クロメート ねじ山の種類 メートル細目
用途・機能 ゆるみ止め 販売単位 箱・パック 表面処理(詳細) 三価ホワイト
ゆるみ止め詳細 タフロック ピッチ(mm) 1.25

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

4T タフロックフランジ(細目)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)