テクノリールM型

テクノリールM型
通常単価:
14,700円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・きれいに巻けるホースガイド付きで安定した形状のホースリールです。
・コンプレッサーの場所を選ばないフリーアーム機構です。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
KH-6.5-1
KH-8.5-1
TR-6.5-30
TR-8.5-30
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 定尺
(m)
適用ホース内径 ホース(排水側)先端仕様 給水側接続形状 給水側先端仕様 許容圧力
(MPa)
破裂圧力
(MPa)
使用温度
(℃)

14,700円

1個

5日目

リール本体のみ-6.5-------

16,957円

1個

5日目

リール本体のみ-8.5-------

21,600円

1個

5日目

リール本体+ホース306.5カップリング(DSC)90°エルボカップリング(DPC)1.56オレンジ-20~60

29,171円

1個

5日目

リール本体+ホース308.5カップリング(DSC)90°エルボカップリング(DPC)1.56オレンジ-20~60

Loading...

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)