チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CM 外・内ネジ型

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CM 外・内ネジ型
通常単価:
5,890円~
通常出荷日:
8日目

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブ。
【特長】
・最も利用頻度の高い取り付け形状。
・ロック機構と開度指示機構を、標準装備。
・使い易く、経済的でその上流量微調整ができる。
・ニードルバルブと継手の一体化で、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富に取揃え。
・ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、機密の向上と要部の損傷を防止し操作がスムーズ。
・優れた機能美(DEslaNPAT)特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高める。
【用途】
・各種配管に最適。

PDF

一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブ

外・内ネジ型1

外・内ネジ型1

外・内ネジ型2

外・内ネジ型2

外・内ネジ型3

外・内ネジ型3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(R)D(Rc)L1LH(約)
CM-701141/81/8223847
CM-702251/41/4244249
CM-703353/83/8254549

共通仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604BD
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体
型番
CM-7011
CM-7022
CM-7033
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 使用温度範囲
(℃)
トラスココード

6,758円

1個

8日目

101/8B(6A)1/8B(6A)-10~80515-4308

6,758円

1個

8日目

101/4B(8A)1/4B(8A)-10~80515-4316

5,890円

1個

8日目

103/8B(10A)3/8B(10A)-10~80515-4324

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

エーチェック ソケットタイプ 画像

エーチェック ソケットタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

エーチェック ニップルタイプ 画像

エーチェック ニップルタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

基本情報

本体形状 ストレート 本体材質 C3771BE 使用流体 水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A R(PT) 二次側(制御側) 接続種類 D Rc(PT) ハンドル形状 金属製丸ハンドル
本体ライニング なし 使用圧力 0.98MPa以下

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) 7000シリーズ CM 外・内ネジ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: なぜ流体方向が決まっているのですか?
回答: ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)