チッコロ 黄銅製 (クロームメッキ仕上) アングル型 CY ホースジョイント型

チッコロ 黄銅製 (クロームメッキ仕上) アングル型 CY ホースジョイント型
通常単価:
1,189
通常出荷日:
4日目

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式のニードルバルブ。
【特長】
・ホースバンド等でホースをしっかり締めて使用。
・竹の子部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくい。
・使い易く、経済的でその上流量微調整が出来る最も小型のタイプ。
・ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できる様、バリエーションも豊富。
・ボディの外部とニードルにクロームメッキを施し、機密の向上と、要部の損傷を防止し、操作がスムーズ。
・優れた機能美(DEslaNPAT)特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高める。
【用途】
・各種配管に最適。

PDF

小型のニードルバルブ

商品画像1

商品画像1

商品画像2

商品画像2

商品画像3

商品画像3

共通仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604BD
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体

寸法

寸法図

寸法図

品番φdA(R)φDφD1LH1H(約)
CY-320851/484.5552344
CY-320951/495552344
CY-331053/810.57582544
型番
CY-3208
CY-3209
CY-3310
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 使用温度範囲
(℃)
竹の子外径 D
(mm)
トラスココード

1,189円

1個

4日目

1/4B(8A)-10~808515-4669

1,189円

1個

4日目

1/4B(8A)-10~809515-4677

1,189円

1個

4日目

3/8B(10A)-10~8010.5515-4685

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

エーチェック ソケットタイプ 画像

エーチェック ソケットタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

エーチェック ニップルタイプ 画像

エーチェック ニップルタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

オービット ウォームドライブ ホースクリップ 画像

オービット ウォームドライブ ホースクリップ

アソー

様々なホースを締め付ける、廉価・堅牢なホースバンドです。スチール製とステンレス製の2種類の材質をご用意しています。ホースの抜け防止になります。

基本情報

本体形状 アングル 本体材質 C3771BE 使用流体 水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A R(PT) 二次側(制御側) 接続種類 D ホースジョイント型 ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 使用圧力 0.98MPa以下

チッコロ 黄銅製 (クロームメッキ仕上) アングル型 CY ホースジョイント型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: なぜ流体方向が決まっているのですか?
回答: ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)