チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CH ホースニップル一体型

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CH ホースニップル一体型
通常単価:
998円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側がホース接続する部分が竹の子形状になった、小型のニードルバルブ。
【特長】
・ホースに対応するサイズが豊富で。
・ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図る。

PDF

一次側がテーパー(PT)外ネジで、二次側がホース接続する部分が竹の子形状になった、小型のニードルバルブ

ホースニップル一体型1

ホースニップル一体型1

ホースニップル一体型2

ホースニップル一体型2

ホースニップル一体型3

ホースニップル一体型3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(R)φDφD1LH1H(約)
CH-310651/863332344
CH-310751/873.5332344
CH-320851/485372344
CH-320951/495372344
CH-330953/896382544
CH-331053/810.56412544

共通仕様

使用圧力MAX 0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604BD
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体
型番
CH-3106
CH-3107
CH-3208
CH-3209
CH-3309
CH-3310
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 使用温度範囲
(℃)
竹の子外径 D
(mm)
トラスココード

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8B(6A)-10~806109-7245

998円

1個

4日目

1/8B(6A)-10~807109-7253

998円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)-10~808109-7261

998円

1個

4日目

1/4B(8A)-10~809109-7270

1,147円

1個

4日目

3/8B(10A)-10~809109-7288

1,147円

1個

4日目

3/8B(10A)-10~8010.5109-7296

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

エーチェック ソケットタイプ 画像

エーチェック ソケットタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

エーチェック ニップルタイプ 画像

エーチェック ニップルタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

オービット ウォームドライブ ホースクリップ 画像

オービット ウォームドライブ ホースクリップ

アソー

様々なホースを締め付ける、廉価・堅牢なホースバンドです。スチール製とステンレス製の2種類の材質をご用意しています。ホースの抜け防止になります。

基本情報

本体形状 アングル 本体材質 C3771BE 使用流体 水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A R(PT) 二次側(制御側) 接続種類 D ホースニップル一体型 ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 使用圧力 0.98MPa以下

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CH ホースニップル一体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: なぜ流体方向が決まっているのですか?
回答: ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)