チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CS 両外ネジ型

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CS 両外ネジ型
通常単価:
898円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、小型のニードルバルブ。
【特長】
・一般にはない外ネジによる配管が可能。
・ハンドルの干渉も少なく取り付けられるため、新たな配管環境に対応可能。
・使い易く、経済的でその上流量微調整ができる。
【用途】
・各種配管に最適。

PDF

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプで、小型のニードルバルブ

両外ネジ型1

両外ネジ型1

両外ネジ型2

両外ネジ型2

両外ネジ型3

両外ネジ型3

寸法図・寸法表

寸法図

寸法図

品番φdA(R)D(R)L1LH(約)
CS-101151/81/8234644
CS-102251/41/4234644
CS-103353/83/8255044

共通仕様

使用圧力MAX0.98MPa
使用温度-10℃(凍結無き事)~+80℃
弁箱耐圧検査1.5MPa
弁座漏れ検査0.6MPa
ボディ材質C3771BD
スピンドル材質C3604BD
Oリング材質NBR70-1
流体上記材質に悪影響が無い流体
型番
CS-1011
CS-1022
CS-1033
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A 二次側(制御側) 取付ネジ呼び D 使用温度範囲
(℃)
トラスココード

898円

1個

4日目

1/8B(6A)1/8B(6A)-10~80109-7075

898円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4B(8A)1/4B(8A)-10~80109-7083

988円

1個

4日目

3/8B(10A)3/8B(10A)-10~80109-7091

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

エーチェック ソケットタイプ 画像

エーチェック ソケットタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

エーチェック ニップルタイプ 画像

エーチェック ニップルタイプ

アソー

エーチェックはチッコロ同様に水・空気と幅広い流体に対応する逆止弁です。
チッコロと組み合わせて省スペース化が図れます。

基本情報

本体形状 ストレート 本体材質 C3771BE 使用流体 水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A R(PT) 二次側(制御側) 接続種類 D R(PT) ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 使用圧力 0.98MPa以下

チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) ストレート型 CS 両外ネジ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: なぜ流体方向が決まっているのですか?
回答: ニードルバルブの構造上、二次側から流すと重力により全閉状態でももれる可能性があるからです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)