ケミフィットC1スピードコントローラ ブラケット SBRK

ケミフィットC1スピードコントローラ ブラケット SBRK
通常単価:
558
通常出荷日:
3日目~

【特長】
・耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
・主なシール材には特殊EPDMを採用しています。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・連結ピンとブラケットで固定すると多様な配管が可能です。

PDF

型番
SBRK4
SBRK6
SBRK8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
適用継手品番

558円

1個

31日目

5~60ESU4-C1SG

558円

1個

3日目

5~60ESU6-C1SG

558円

1個

3日目

5~60ESU8-C1SG

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 スピードコントローラ 本体形状 ブラケット 本体材質 SUS304
環境・用途 標準 / クリーン環境

ケミフィットC1スピードコントローラ ブラケット SBRKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)