Sシリーズ 20Kタイプ フランジ形 リフト式逆止め弁

型番

1 の型番候補があります候補を表示

U20FC-40

 
型番
U20FC-40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

91,700円

1個

お見積り

40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 呼び圧力 20K
本体材質 SCS13A 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 3.4

Sシリーズ 20Kタイプ フランジ形 リフト式逆止め弁の型番U20FC-40のページです。
型番U20FC-40に関する仕様情報を記載しております。

U20FC-40で型番確定

Sシリーズ 20Kタイプ フランジ形 リフト式逆止め弁のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
U20FC-15
U20FC-20
U20FC-25
U20FC-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

39,074円

1個

お見積り

15A(1/2B)15A(1/2B)

49,601円

1個

お見積り

20A(3/4B)20A(3/4B)

54,060円

1個

お見積り

25A(1B)25A(1B)

81,597円

1個

お見積り

32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)