Sシリーズ 20Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁

型番

1 の型番候補があります候補を表示

U20FCS-40

 
型番
U20FCS-40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

76,246円

1個

お見積り

40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 スイング式 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 呼び圧力 20K
本体材質 SCS13A 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 3.4

Sシリーズ 20Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁の型番U20FCS-40のページです。
型番U20FCS-40に関する仕様情報を記載しております。

U20FCS-40で型番確定

Sシリーズ 20Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
U20FCS-125
U20FCS-150
U20FCS-200
U20FCS-50
U20FCS-65
U20FCS-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

356,611円

1個

お見積り

125A(5B)125A(5B)

458,138円

1個

お見積り

150A(6B)150A(6B)

797,500円

1個

お見積り

200A(8B)200A(8B)

99,239円

1個

お見積り

50A(2B)50A(2B)

141,546円

1個

お見積り

65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

161,970円

1個

お見積り

80A(3B)80A(3B)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)