Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ねじ締め逆止め弁

Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ねじ締め逆止め弁
通常単価:
36,798円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・用途・目的に応じたライフサイクルを考えた2シリーズ (H&S)をラインアップ。
・強度バランスを考慮して設計。

PDF

 
型番
U10FGC-15
U10FGC-20
U10FGC-25
U10FGC-32
U10FGC-40
U10FGC-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

36,798円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A15A(1/2B)15A(1/2B)

40,275円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A20A(3/4B)20A(3/4B)

44,214円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A25A(1B)25A(1B)

50,208円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

58,081円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

58,392円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS13A50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 呼び圧力 10K
供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形 最高使用圧力(MPa) 1.4

Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ねじ締め逆止め弁のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)