Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)

Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
通常単価:
16,756円~
通常出荷日:
3日目~

ステンレスバルブ。
【特長】
・耐食耐久性に優れたオーステナイト系(Cr-Ni系)ステンレスを使用。
・強度バランスを考慮して設計。
・Hシリーズは装置全体の美観を考慮し、ロストワックス製法を全面採用。

PDF

 
型番
UFCS-15
UFCS-20
UFCS-25
UFCS-32
UFCS-40
UFCS-50
UFCS-65
UFCS-80
UFCSM-15
UFCSM-20
UFCSM-25
UFCSM-32
UFCSM-40
UFCSM-50
UFCSM-65
UFCSM-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体材質 供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

16,756円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A15A(1/2B)15A(1/2B)

18,598円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A20A(3/4B)20A(3/4B)

23,938円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A25A(1B)25A(1B)

31,549円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

36,766円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

42,106円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A50A(2B)50A(2B)

62,607円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

70,587円

1個

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A80A(3B)80A(3B)

28,702円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A15A(1/2B)15A(1/2B)

49,333円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A20A(3/4B)20A(3/4B)

41,261円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A25A(1B)25A(1B)

53,954円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

63,176円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

72,185円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A50A(2B)50A(2B)

106,767円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

120,706円

1個

お見積り

[ステンレス鋳鋼] SCS14A80A(3B)80A(3B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 スイング式 使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 呼び圧力 10K
供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形 最高使用圧力(MPa) 1.4

Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 スイング式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)