マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 PTFEディスク装着

マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 PTFEディスク装着
通常単価:
10,919円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使用可能です。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応いたします。また、純正部品によるメンテナンスのご要望にも随時お応えします。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M20KFCD-40

 
型番
M20KFCD-40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

35,574円

1個

お見積り

40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 ガス 呼び圧力 20K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 2.35 使用ガス詳細 LPG

マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 PTFEディスク装着の型番M20KFCD-40のページです。
型番M20KFCD-40に関する仕様情報を記載しております。

M20KFCD-40で型番確定

マレブルバルブ 20Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 PTFEディスク装着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M20KFCD-10
M20KFCD-15
M20KFCD-20
M20KFCD-25
M20KFCD-32
M20KFCD-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

10,919円

1個

お見積り

10A(3/8B)10A(3/8B)

12,930円

1個

お見積り

15A(1/2B)15A(1/2B)

15,480円

1個

お見積り

20A(3/4B)20A(3/4B)

19,960円

1個

お見積り

25A(1B)25A(1B)

25,325円

1個

お見積り

32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

39,663円

1個

お見積り

50A(2B)50A(2B)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)