マレブルバルブ 20Kタイプ アングルねじ締め逆止め弁 フランジ形

マレブルバルブ 20Kタイプ アングルねじ締め逆止め弁 フランジ形
通常単価:
28,489円~
通常出荷日:
お見積り

要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使用可能です。特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応します。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M20KFAC-40

 
型番
M20KFAC-40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

66,899円

1個

お見積り

40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 20K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 2.75

マレブルバルブ 20Kタイプ アングルねじ締め逆止め弁 フランジ形の型番M20KFAC-40のページです。
型番M20KFAC-40に関する仕様情報を記載しております。

M20KFAC-40で型番確定

マレブルバルブ 20Kタイプ アングルねじ締め逆止め弁 フランジ形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M20KFAC-15
M20KFAC-20
M20KFAC-25
M20KFAC-32
M20KFAC-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

28,489円

1個

お見積り

15A(1/2B)15A(1/2B)

34,097円

1個

お見積り

20A(3/4B)20A(3/4B)

42,730円

1個

お見積り

25A(1B)25A(1B)

54,915円

1個

お見積り

32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

90,921円

1個

お見積り

50A(2B)50A(2B)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)