マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ

マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
通常単価:
118,141円~
通常出荷日:
お見積り

要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使用可能です。特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応します。

PDF

 
型番
M20KFGCO-50
M20KFGCO-65
M20KFGCO-80
M20KFGCO-100
M20KFGCO-125
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

118,141円

1個

お見積り

50A(2B)50A(2B)

141,649円

1個

お見積り

65A(2 1/2B)65A(2 1/2B)

175,048円

1個

お見積り

80A(3B)80A(3B)

237,904円

1個

お見積り

100A(4B)100A(4B)

333,316円

1個

お見積り

125A(5B)125A(5B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 20K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 2.75

マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)