• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 フランジ形

マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 フランジ形
通常単価:
19,343円~
通常出荷日:
お見積り

要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の温度流体まで使用可能です。特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応します。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
M20KFGC-10
M20KFGC-15
M20KFGC-20
M20KFGC-25
M20KFGC-32
M20KFGC-40
M20KFGC-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

19,343円

1個

お見積り

10A(3/8B)10A(3/8B)

20,761円

1個

お見積り

15A(1/2B)15A(1/2B)

25,194円

1個

お見積り

20A(3/4B)20A(3/4B)

32,582円

1個

お見積り

25A(1B)25A(1B)

40,029円

1個

お見積り

32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

48,895円

1個

お見積り

40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

69,179円

1個

お見積り

50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 20K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 2.75

マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 フランジ形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)