マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 ねじこみ形

マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 ねじこみ形
通常単価:
19,708円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・要部には主に13Crステンレス鋼を用い、最高350℃の高温流体まで使用可能です。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット要部品を変更することによって対応いたします。

PDF

 
型番
M20KSGC-1
M20KSGC-1/2
M20KSGC-2
M20KSGC-3/4
M20KSGC-3/8
M20KSGC-11/2
M20KSGC-11/4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

31,058円

1個

お見積り

1B(25A)1B(25A)

21,215円

1個

お見積り

1/2B(15A)1/2B(15A)

68,337円

1個

お見積り

2B(50A)2B(50A)

26,666円

1個

お見積り

3/4B(20A)3/4B(20A)

19,708円

1個

お見積り

3/8B(10A)3/8B(10A)

51,078円

1個

お見積り

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

45,688円

1個

お見積り

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 20K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) 制御側 接続種類 Rc(ねじこみ形)
最高使用圧力(MPa) 2.75

マレブルバルブ 20Kタイプ ねじ締め逆止め弁 ねじこみ形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)