マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着
通常単価:
9,314円~
通常出荷日:
お見積り

特殊流体にはパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

M10KFCR-40

 
型番
M10KFCR-40
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

23,790円

1個

お見積り

40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 10K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 1.37

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着の型番M10KFCR-40のページです。
型番M10KFCR-40に関する仕様情報を記載しております。

M10KFCR-40で型番確定

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M10KFCR-15
M10KFCR-20
M10KFCR-25
M10KFCR-32
M10KFCR-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

9,314円

1個

お見積り

15A(1/2B)15A(1/2B)

11,137円

1個

お見積り

20A(3/4B)20A(3/4B)

14,164円

1個

お見積り

25A(1B)25A(1B)

19,331円

1個

お見積り

32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

31,436円

1個

お見積り

50A(2B)50A(2B)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)