マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着
通常単価:
7,813円~
通常出荷日:
お見積り

特殊流体にはパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

PDF

 
型番
M10KSCR-1
M10KSCR-1/2
M10KSCR-2
M10KSCR-3/4
M10KSCR-11/2
M10KSCR-11/4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

10,456円

1個

お見積り

1B(25A)1B(25A)

7,813円

1個

お見積り

1/2B(15A)1/2B(15A)

24,626円

1個

お見積り

2B(50A)2B(50A)

8,787円

1個

お見積り

3/4B(20A)3/4B(20A)

17,291円

1個

お見積り

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

16,298円

1個

お見積り

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 10K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 Rc(ねじこみ形) 制御側 接続種類 Rc(ねじこみ形)
最高使用圧力(MPa) 1.37

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) ねじこみ形 NBRディスク装着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)