• 2018/1/21 15:00 ~ 1/22 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 強化PTFEディスク装着

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 強化PTFEディスク装着

特殊流体にはパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
M10KFCD-10
M10KFCD-15
M10KFCD-20
M10KFCD-25
M10KFCD-32
M10KFCD-40
M10KFCD-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

7,656円

1個 お見積り 10A(3/8B)10A(3/8B)

7,656円

1個 お見積り 15A(1/2B)15A(1/2B)

9,134円

1個 お見積り 20A(3/4B)20A(3/4B)

11,552円

1個 お見積り 25A(1B)25A(1B)

15,925円

1個 お見積り 32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

19,611円

1個 お見積り 40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

25,656円

1個 お見積り 50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 10K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 1.37

マレブルバルブ 10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 強化PTFEディスク装着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)