マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着
通常単価:
6,663円~
通常出荷日:
お見積り

経済的かつ強靭なマレブルバルブです。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ摩耗しにくいです。鉄系パイプに最適で接触電位差による腐食がしにくくなっています。

PDF

 
型番
HM10KFCR-10
HM10KFCR-15
HM10KFCR-20
HM10KFCR-25
HM10KFCR-32
HM10KFCR-40
HM10KFCR-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び

6,663円

1個

お見積り

10A(3/8B)10A(3/8B)

6,663円

1個

お見積り

15A(1/2B)15A(1/2B)

7,374円

1個

お見積り

20A(3/4B)20A(3/4B)

10,247円

1個

お見積り

25A(1B)25A(1B)

14,274円

1個

お見積り

32A(1 1/4B)32A(1 1/4B)

16,881円

1個

お見積り

40A(1 1/2B)40A(1 1/2B)

24,790円

1個

お見積り

50A(2B)50A(2B)

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 リフト式 使用流体 水 / 空気 / 油 呼び圧力 10K
本体材質 FCD-S 供給側 接続種類 フランジ形 制御側 接続種類 フランジ形
最高使用圧力(MPa) 1.37

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 逆止め弁(リフト式) フランジ形 NBRディスク装着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)