スーパー耐圧ホース

スーパー耐圧ホース
  • 数量スライド割引
通常単価:
678円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース。
・構造/糸入り三重管ホース。
・耐寒性/脆化温度-39℃。
・食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として。

PDF

型番

25 の型番候補があります候補を表示

規格表

型番長さサイズ
(mm)
最高使用圧力JANコード1梱入数
(本)
ケースサイズ
(cm)
C/S重量
(kg)
環境温度23℃時環境温度60℃時
SU-15195L 5B5mカット15 ※1ブルー0.87MPa0.60MPa49736921403393231.5×64×68.526.9
SU-15195L 10B10mカット15 ※1ブルー0.87MPa0.60MPa49736921402851631.5×64×68.527.9
SU-15195L 20B20mカット15 ※1ブルー0.87MPa0.60MPa4973692140292834.5×69×4926.6
SU-15195L 30B30mカット15 ※1ブルー0.87MPa0.60MPa4973692140377436.5×72.5×3320.2
SU-15195D 50B50mドラム15 ※1ブルー0.87MPa0.60MPa4973692140278342.5×42.5×6426.1
SU-1823D 50B50mドラム18×23ブルー0.83MPa0.57MPa4973692190556347×47×7033.8

※1 内径のみ表示

商品特長詳細

  • 材質:PVC、ポリエステル糸
型番
SU-15195D50B
SU-15195L5B
SU-15195L10B
SU-15195L20B
SU-15195L20B-L1
SU-15195L20B-L2
SU-15195L20B-L3
SU-15195L20B-L4
SU-15195L20B-L5
SU-15195L20B-L6
SU-15195L20B-L7
SU-15195L20B-L8
SU-15195L20B-L9
SU-15195L20B-L10
SU-15195L20B-L11
SU-15195L20B-L12
SU-15195L20B-L13
SU-15195L20B-L14
SU-15195L20B-L15
SU-15195L20B-L16
SU-15195L20B-L17
SU-15195L20B-L18
SU-15195L20B-L19
SU-15195L30B
SU-1823D50B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カットサービス対応 サイズ(内径) サイズ(外径)
(φ)
使用温度範囲
(℃)
長さ
(m)
仕様 最高使用圧力(環境温度23℃時)
(MPa)

6,917円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

なし15-0~6050ドラム巻き0.87

678円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

なし15-0~605カット0.87

1,389円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

なし15-0~6010カット0.87

2,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

なし15-0~6020カット0.87

1,470円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~601テープ止め0.87

1,982円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~602テープ止め0.87

2,330円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~603テープ止め0.87

2,592円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~604テープ止め0.87

1,358円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~605テープ止め0.87

2,890円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~606テープ止め0.87

3,017円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~607テープ止め0.87

3,126円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~608テープ止め0.87

3,214円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~609テープ止め0.87

2,069円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6010テープ止め0.87

3,315円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6011テープ止め0.87

3,377円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6012テープ止め0.87

3,428円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6013テープ止め0.87

3,477円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6014テープ止め0.87

3,517円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6015テープ止め0.87

3,557円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6016テープ止め0.87

3,590円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6017テープ止め0.87

3,622円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6018テープ止め0.87

3,649円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

あり15-0~6019テープ止め0.87

3,989円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

なし15-0~6030カット0.87

9,000円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

なし18230~6050ドラム巻き0.83

Loading...

  1. 1
 

基本情報

使用流体/用途 品質 耐圧性 / 耐寒性 ホース材質 PVC+ポリエステル糸
金具取付 なし ブルー 入数(本) 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)