プレス製キャスター 自在車 ローコストタイプ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WJ-130C

型番
WJ-130C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】
(daN)
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】
(daN)
取付穴ピッチ 長手方向
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向
(mm)
プレート長さ A
(mm)
プレート幅 B
(mm)
車輪径 D
(φ)
車輪幅 W
(mm)
旋回半径 E
(mm)

1,567円

4個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

17780.01~140.00137.275(90)75(90)1101101304242

Loading...

  1. 1
 

基本情報

キャスタタイプ プレート式自在 ストッパ なし 車輪材質 ゴム
車輪特性 なし 金具材質 スチール 取付穴種類 長穴

プレス製キャスター 自在車 ローコストタイプの型番WJ-130Cのページです。
型番WJ-130Cに関する仕様情報を記載しております。

WJ-130Cで型番確定

プレス製キャスター 自在車 ローコストタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WJ-100C
WJ-200C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】
(daN)
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】
(daN)
取付穴ピッチ 長手方向
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向
(mm)
プレート長さ A
(mm)
プレート幅 B
(mm)
車輪径 D
(φ)
車輪幅 W
(mm)
旋回半径 E
(mm)

1,017円

1個あり

お見積り

14435.01~80.0078.467(74)67(74)95951003535

2,580円

1個あり

3日目

250140.01~220.00196100(115)100(115)1401402004646

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)