ハイテーンキャスター 自在車

ハイテーンキャスター 自在車
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,666円~
通常出荷日:
2日目~

ハイテン材を使用することにより、旋回部の耐久性を4倍以上にしました。

PDF

型番
HJ-130R
HJ-130U
HJ-150R
HJ-150U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け高さ H
(mm)
許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】
(daN)
許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】
(daN)
車輪材質 取付穴ピッチ 長手方向
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向
(mm)
プレート長さ A
(mm)
プレート幅 B
(mm)
車輪径 D
(φ)
車輪幅 W
(mm)
旋回半径 E
(mm)

2,459円

1個あり

3日目

177140.01~220.00180.32ゴム75(90)75(90)1101101303838

3,335円

1個あり

3日目

177220.01~320.00249.9ウレタン75(90)75(90)1101101303838

2,715円

1個あり

3日目

198140.01~220.00199.92ゴム75(90)75(90)1201201504041

3,885円

1個あり

2日目

198220.01~320.00299.88ウレタン75(90)75(90)1201201504041

Loading...

  1. 1

基本情報

キャスタタイプ プレート式自在 特性 静音 ストッパ なし
車輪特性 なし 金具材質 ハイテン材(高張力鋼) 取付穴種類 長穴

ハイテーンキャスター 自在車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)