• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

メイクチーズブラケット

メイクチーズブラケット
通常単価:
1,774
通常出荷日:
4日目

T型のチーズブラケット。
【特長】
・組み合わせでお好みの長さ・形状にて使用できる。
・組立式なので、お好みの形が作れる。
【用途】
・浴室やトイレ回りの手すりに。

(i)ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-68500I

メイクチーズブラケット(P-685)の特長

寸法図

寸法図

  • 材質:樹脂
  • 仕上:アイボリー
  • 耐荷重:80kg
  • 付属ビス:ビス/A4×30、ナイロンプラグ/6×30
型番
P-68500I
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,774円

1個

4日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

メイクT型ブラケット 画像

メイクT型ブラケット

丸喜金属本社

丁番羽根隅部分2Rとっていて安全です。

メイクコーナーブラケット135° 画像

メイクコーナーブラケット135°

丸喜金属本社

組立式なので、お好みの形が作れます。

メイクコーナーブラケット 画像

メイクコーナーブラケット

丸喜金属本社

金属部分の摩耗を減らすために樹脂リングを入れております。

基本情報

高さ(mm) 78 外径(φ) 80 仕上 アイボリー
材質 樹脂 ディンプル加工 なし 耐荷重(㎏) 80
トラスココード 380-3058

メイクチーズブラケットの型番P-68500Iのページです。
型番P-68500Iに関する仕様情報を記載しております。

P-68500Iで型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 材質について
回答: 樹脂

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 回転盤 回転盤

    イースタン精工 通常価格: 1,389円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • BSクリアバンパー BSクリアバンパー

    スガツネ工業 通常価格: 80円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 窓枠 C-164 窓枠 C-164

    タキゲン製造 通常価格: 770円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 窓枠 C-463 窓枠 C-463

    タキゲン製造 通常価格: 3,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型 ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型

    スガツネ工業 通常価格: 387円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)