(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

円柱型タッチスイッチ 【D5C】

円柱型タッチスイッチ 【D5C】
通常単価:
13,924円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

軽く触れるだけで検出可能。しかもφ18のスリム形状です。

PDF

 
型番
D5C-1AA0
D5C-1AP0
D5C-1AS0
D5C-1DA0
D5C-1DP0
D5C-1DS0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用温度範囲
(℃)
機械的寿命
(万回)
保護構造 詳細タイプ

19,383円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-25~70 1000 IP67 フリーアタッチメント形(交流形)

19,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-25~70 1000 IP67 プランジャ形(交流形)

19,383円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-25~70 1000 IP67 コイル・スプリング形(交流形)

13,924円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-25~70 1000 IP67 フリーアタッチメント形(直流形)

15,169円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-25~70 1000 IP67 プランジャ形(直流形)

14,466円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-25~70 1000 IP67 コイル・スプリング形(直流形)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 接触形 本体形状 円筒形 円筒部外径 D(mm) φ16.5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

円柱型タッチスイッチ 【D5C】のレビュー

評価 4.0 平均4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製品の確認作業に2019/12/10
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    治具に製品をセットしたときに製品が端面に当たっているかどうかの確認のために使用しています。タッチで検出できるセンサはカタログで調べましたが、他に適当なものが見当たらずこの商品を試しに購入してみました。実際に使用してみたところ、期待していた通りの性能を発揮して問題なく利用できました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)