• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

六角穴付ボルト 左ねじ・細目・P-1.5

六角穴付ボルト 左ねじ・細目・P-1.5
通常単価:
646
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

通常と逆の左廻り(反時計廻り)に廻した時にその人から遠ざかるねじです。
並目ねじと比べてねじピッチが小さくねじ山数が多いので、
並目ねじでは十分なねじ山を確保できない薄いプレート等の固定に適しています。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CSH-ST-MSL16-55

 M16
頭部径(dk)基準寸法24
頭部高さ(K)基準寸法16
レンチサイズ(S)14
レンチ深さ(t)最小8
型番
CSH-ST-MSL16-55
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

646円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

六角ナット 1種 画像

六角ナット 1種

SUNCO

「六角穴付ボルト 左ねじ・細目・P-1.5」と組み合わせて使用するナットです。

六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目 画像

六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目

SUNCO

「六角穴付ボルト 左ねじ・細目・P-1.5」と組み合わせて使用するナットです。

丸ワッシャー 特寸 画像

丸ワッシャー 特寸

SUNCO

「六角穴付ボルト 左ねじ・細目・P-1.5」を使用する際に、固着具と部材との間のなじみをよくし、ねじの回転を防止するワッシャーです。

基本情報

ねじの呼び(M) 16 長さL(mm) 55 ねじ山種類 メートル細目(左)
ピッチ(mm) 1.5 取付穴形状 六角穴 基本形状 標準(丸)
材質 SCM 表面処理 四三酸化鉄被膜 追加形状 標準
販売単位 バラ(1個から購入可能) 用途 標準 強度区分(スチール) 12.9
ねじ種類 全ねじ

六角穴付ボルト 左ねじ・細目・P-1.5の型番CSH-ST-MSL16-55のページです。
型番CSH-ST-MSL16-55に関する仕様情報を記載しております。

CSH-ST-MSL16-55で型番確定

六角穴付ボルト 左ねじ・細目・P-1.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)