17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボ

通常単価(税別)
2,844
税込単価
3,128
通常出荷日:3日目

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボ 外形図

製品仕様

適用範囲(標準品)

  • 用途:給水、給湯、冷温水、冷却水、空気用
  • 適用管種:JIS G 3448(一般配管用ステンレス鋼鋼管)呼び方13~60Su/JWWA G 115(水道用ステンレス鋼鋼管)呼び径13~50
  • 適用サイズ:呼び方13~60Su、呼び径13~50
  • 使用圧力範囲:0~1.0MPa(0~2.0MPaの範囲で使用される場合は、別途ご相談ください。)空気は0~1.0MPa未満です。
  • 使用温度範囲:0~+100℃
  • 適用水質:水質基準に関する省令(厚生労働省令)、冷凍空調機器用水質ガイドライン「一般社団法人日本冷凍空調工業会」およびステンレス協会水質指針を参考にしてください。
  • 適用空気質:圧縮空気品質等級 JIS B 8392-1 レベル2(油分:0.1ppm程度)

規格表

ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボ 規格表

ナット形状は、呼び方13~25Suは六角、呼び方30~60Suは八角です。

注意・禁止事項

  • 薬液、油、下水、空気を除くガス、蒸気(還管を除く)、中水、雨水、井水、河川水、および冷媒配管には使用できません。
  • 中水(再生水)、地下水、および温泉水等への適用の場合、残留塩素の濃度や他含有成分の影響で、配管材料の腐食が促進されることがあります。
  • 空気の使用に関しては、ステンレス協会の認証対象外です。
  • 蒸気還管、高温水の使用温度によっては、インジケータの変色、軟化等を生じることがありますが、施工後の継手性能には影響ありません。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844
( 3,128 )
3日目
2,844
( 3,128 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。

【特長】
・Zlok(ゼットロック)(R)はステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
・耐食耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持固定が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボ
ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ
ステンレス配管用 メカニカル継手 水栓エルボ
ステンレスおねじコネクタ継手(ミリタイプ用)
ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット
ステンレス配管用 メカニカル継手 絶縁ユニオン
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格2,8442,9392,054 -1,031 -2,819 -4,929 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
本体材質SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS316SUS304相当SUS304相当
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油
最高使用圧力(MPa)11120.5811
接続種類ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング