ニードルバルブ(弁棒ロックタイプ) VRY

ニードルバルブ(弁棒ロックタイプ) VRY
通常単価:
2,170
通常出荷日:
30日目

素材にカドミレス黄銅を使用。

【特長】
・ミニチュアニードルバルブには弁棒を固定して、弁開度の変化をなくし、固定することのできる「弁棒ロックタイプ」をご用意しております。
・用途に応じてご使用下さい。
・ハンドル下のロックナット(グランドナット)内には、ロックピン(割リング)が内蔵されており、これを軽く締付けることによりこの割リングが弁棒へ圧着して固定をします。
・これにより変動圧力や外部振動による弁開度の変化をなくし、流量を一定に保ちます

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
VRY-06818
VRY-06828
VRY-82818
VRY-82828
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS供給側 適用ねじの呼び S2 制御(排出)側 適用管外径D
(φ)
使用温度範囲
(℃)
使用圧力範囲
(MPa)
長さ L
(mm)
ハンドル径 D
(φ)

2,170円

1個

30日目

101/8B(6A)6-20~1003.5~75135

2,170円

1個

30日目

101/4B(8A)6-20~1003.5~75435

2,170円

1個

30日目

101/8B(6A)6.35-20~1003.5~75135

2,170円

1個

30日目

101/4B(8A)6.35-20~1003.5~75435

Loading...

  1. 1

基本情報

本体形状 ストレート 本体材質 カドミレス黄銅 使用流体 空気 / 油
供給側 適用ねじ Rねじ 制御(排出)側 接続種類 リングジョイント ハンドル形状 丸形ハンドル
本体ライニング なし 操作方式 手動式

ニードルバルブ(弁棒ロックタイプ) VRYのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)