ステンレス製正方形フランジ

ステンレス製正方形フランジ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

中型ショックアブソーバマグナムシリーズ用のステンレス製正方形フランジです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・実績のあるACE マグナムシリーズに自力補正式ステンレス製ショックアブソーバ・マグナム V4Aシリーズが新登場しました。
・マグナム V4Aシリーズは外部ボディ、ストップカラー、ベアリングなどの全てのパーツをステンレス鋼 V4A(1.4404/SUS 316L)で構成しており、医療・製薬産業、食品・包装産業、電子関係、埠頭設備及び海洋産業などでのご使用に適しております。
・また、製品の堅牢性や最新のシール技術、コンパクトなデザインでの高いエネルギー吸収性能、ストップカラー(メカストッパー)の標準装備、広い重量効果値レンジといったマグナムシリーズの持っている全ての特長を兼ね備えています。
・マグナム V4Aシリーズは、本体ねじ径M33×1.5からM64×2まで、ストローク長は25mmから100mmまで選ぶことができます。
・また、騒音を低減するためにポリウレタン組込み式ステンレス製ボタンを採用しております。
・さらに、マグナム V4Aシリーズは食品機械用潤滑油(NSF-H1グレード)に準拠した特殊なオイルが充填されており、食品産業でのご使用に最適な製品です

PDF

 
型番
S/F-33M-V4A
S/F-45M-V4A
S/F-64M-V4A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS取付ねじの呼び【M】 取付ねじ呼び T 全長 A
(mm)
ピッチ

-

1個

お見積り

1033M33441.5

7,543円

1個

お見積り

1045M45561.5

-

1個

お見積り

1064M64802

Loading...

  1. 1

基本情報

本体/関連商品 関連商品 使用環境 標準 本体材質 ステンレス

ステンレス製正方形フランジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)