ステンレス製マウントブロック(小型用)

ステンレス製マウントブロック(小型用)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

小型ステンレスショックアブソーバ用のステンレス製マウントブロックです。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・実績あるACE小型ショックアブソーバMC150~600シリーズに、ステンレス製の小型自力補正式ショックアブソーバが新登場しました。
・外部ボディ、硬化ピストンロッド及び全てのパーツは、高品質ステンレス鋼 V4A(1.4404/SUS 316L)製となっており、医療・製薬産業、食品・包装産業、電子関係、埠頭設備及び海洋産業などでのご使用に適しております。
・独自のローリングシール構造はショックアブソーバの長寿命化を実現し、直接プレッシャーチャンバー内へ取付けた場合でも、7barまで耐えることができます。
・また、広範囲な製品ラインナップにより、0.9~4563kgという幅広い範囲の重量効果値範囲を確保しています。
・さらに組み込み式ポジティブストップや各種アクセサリーにより、様々な使用条件への対応が可能です。
・食品産業における食品機械用潤滑油(NSF-H1 グレード)の基準を満たす特別なオイルをオプションとして使用することで、食品加工や包装機械産業に適した理想的なショックアブソーバシステムを構築できます

PDF

 
型番
MB-150M-V4A
MB-225M-V4A
MB-600M-V4A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS取付ねじの呼び【M】 取付ねじ呼び T 全長 A
(mm)

-

1個

お見積り

1014M1432

-

1個

お見積り

1020M2050

-

1個

お見積り

1025M2552

Loading...

  1. 1

基本情報

本体/関連商品 関連商品 使用環境 標準 本体材質 ステンレス
ピッチ 1.5

ステンレス製マウントブロック(小型用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)