マグナム MC33-V4A~MC64-V4A 中型自力補正式ステンレス製ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

マグナム MC33-V4A~MC64-V4A 中型自力補正式ステンレス製ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

堅牢なマグナムシリーズの本体にSUS316Lを採用し、全てのパーツをステンレスで構成。ボタンは静音に優れたウレタン組込式ステンレス製ボタンを標準装備しています。

【特長】
・実績のあるACE マグナムシリーズに自力補正式ステンレス製ショックアブソーバ・マグナム V4Aシリーズが新登場しました。
・マグナム V4Aシリーズは外部ボディ、ストップカラー、ベアリングなどの全てのパーツをステンレス鋼 V4A(1.4404/SUS 316L)で構成しており、医療・製薬産業、食品・包装産業、電子関係、埠頭設備及び海洋産業などでのご使用に適しております。
・また、製品の堅牢性や最新のシール技術、コンパクトなデザインでの高いエネルギー吸収性能、ストップカラー(メカストッパー)の標準装備、広い重量効果値レンジといったマグナムシリーズの持っている全ての特長を兼ね備えています。
・マグナム V4Aシリーズは、本体ねじ径M33×1.5からM64×2まで、ストローク長は25mmから100mmまで選ぶことができます。
・また、騒音を低減するためにポリウレタン組込み式ステンレス製ボタンを採用しております。
・さらに、マグナム V4Aシリーズは食品機械用潤滑油(NSF-H1グレード)に準拠した特殊なオイルが充填されており、食品産業でのご使用に最適な製品です

PDF

型番
MC3325EUM0-V4A
MC3325EUM1-V4A
MC3325EUM2-V4A
MC3325EUM3-V4A
MC3325EUM4-V4A
MC3350EUM0-V4A
MC3350EUM1-V4A
MC3350EUM2-V4A
MC3350EUM3-V4A
MC3350EUM4-V4A
MC4525EUM0-V4A
MC4525EUM1-V4A
MC4525EUM2-V4A
MC4525EUM3-V4A
MC4525EUM4-V4A
MC4550EUM0-V4A
MC4550EUM1-V4A
MC4550EUM2-V4A
MC4550EUM3-V4A
MC4550EUM4-V4A
MC4575EUM0-V4A
MC4575EUM1-V4A
MC4575EUM2-V4A
MC4575EUM3-V4A
MC4575EUM4-V4A
MC64100EUM0-V4A
MC64100EUM1-V4A
MC64100EUM2-V4A
MC64100EUM3-V4A
MC64100EUM4-V4A
MC6450EUM0-V4A
MC6450EUM1-V4A
MC6450EUM2-V4A
MC6450EUM3-V4A
MC6450EUM4-V4A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSストローク
(mm)
取付ねじの呼び【M】 取付ねじ呼び T 1サイクルエネルギー
(J)
全長 A
(mm)
最大重量効果値
(kgf)
最大ピストンロッド復帰力
(N)
外径
(φ)
許容偏角度
(deg)
使用温度範囲
(℃)
ピッチ

-

1個

お見積り

102533M33155151.21190334-12~701.5

69,458円

1個

お見積り

102533M33155151.24090334-12~701.5

69,458円

1個

お見積り

102533M33155151.212090334-12~701.5

69,458円

1個

お見積り

102533M33155151.242090334-12~701.5

69,458円

1個

お見積り

102533M33155151.2142090334-12~701.5

-

1個

お見積り

105033M33310202.222135333-12~701.5

73,386円

1個

お見積り

105033M33310202.270135333-12~701.5

73,386円

1個

お見積り

105033M33310202.2250135333-12~701.5

73,386円

1個

お見積り

105033M33310202.2840135333-12~701.5

73,386円

1個

お見積り

105033M33310202.22830135333-12~701.5

-

1個

お見積り

102545M45340164.527100454-12~701.5

84,858円

1個

お見積り

102545M45340164.590100454-12~701.5

84,858円

1個

お見積り

102545M45340164.5310100454-12~701.5

84,858円

1個

お見積り

102545M45340164.51050100454-12~701.5

84,858円

1個

お見積り

102545M45340164.53540100454-12~701.5

-

1個

お見積り

105045M45680214.454145453-12~701.5

86,429円

1個

お見積り

105045M45680214.4180145453-12~701.5

86,429円

1個

お見積り

105045M45680214.4620145453-12~701.5

86,429円

1個

お見積り

105045M45680214.42090145453-12~701.5

86,429円

1個

お見積り

105045M45680214.47100145453-12~701.5

-

1個

お見積り

107545M451020265.480180452-12~701.5

100,100円

1個

お見積り

107545M451020265.4270180452-12~701.5

100,100円

1個

お見積り

107545M451020265.4930180452-12~701.5

100,100円

1個

お見積り

107545M451020265.43140180452-12~701.5

100,100円

1個

お見積り

107545M451020265.410600180452-12~701.5

-

1個

お見積り

1010064M643400345.1280270643-12~702

138,286円

1個

お見積り

1010064M643400345.11100270643-12~702

138,286円

1個

お見積り

1010064M643400345.13700270643-12~702

138,286円

1個

お見積り

1010064M643400345.112600270643-12~702

138,286円

1個

お見積り

1010064M643400345.142500270643-12~702

-

1個

お見積り

105064M641700244.1140155644-12~702

115,972円

1個

お見積り

105064M641700244.1540155644-12~702

115,972円

1個

お見積り

105064M641700244.11850155644-12~702

115,972円

1個

お見積り

105064M641700244.16300155644-12~702

115,972円

1個

お見積り

105064M641700244.121200155644-12~702

Loading...

  1. 1

基本情報

本体/関連商品 本体 構造 自力補正式 オリフィス方式 多孔変則オリフィス式
使用環境 標準 本体材質 ステンレス 最大衝突速度(m/s) 5
最小衝突速度(m/s) 0.15

マグナム MC33-V4A~MC64-V4A 中型自力補正式ステンレス製ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)