MC150-V4A~MC600-V4A 小型自力補正式ステンレス製ショックアブソーバ

MC150-V4A~MC600-V4A 小型自力補正式ステンレス製ショックアブソーバ
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

ACE独自のローリングシール内蔵の小型ステンレス(SUS316L)製ショックアブソーバです。医療・製薬産業、食品・包装産業、電子関係などでの使用に最適です。

【特長】
・実績あるACE小型ショックアブソーバMC150~600シリーズに、ステンレス製の小型自力補正式ショックアブソーバが新登場しました。
・外部ボディ、硬化ピストンロッド及び全てのパーツは、高品質ステンレス鋼 V4A(1.4404/SUS 316L)製となっており、医療・製薬産業、食品・包装産業、電子関係、埠頭設備及び海洋産業などでのご使用に適しております。
・独自のローリングシール構造はショックアブソーバの長寿命化を実現し、直接プレッシャーチャンバー内へ取付けた場合でも、7barまで耐えることができます。
・また、広範囲な製品ラインナップにより、0.9~4563kgという幅広い範囲の重量効果値範囲を確保しています。
・さらに組み込み式ポジティブストップや各種アクセサリーにより、様々な使用条件への対応が可能です。
・食品産業における食品機械用潤滑油(NSF-H1 グレード)の基準を満たす特別なオイルをオプションとして使用することで、食品加工や包装機械産業に適した理想的なショックアブソーバシステムを構築できます

PDF

型番
MC150EUM-V4A
MC150EUMH2-V4A
MC150EUMH3-V4A
MC150EUMH-V4A
MC225EUM-V4A
MC225EUMH2-V4A
MC225EUMH3-V4A
MC225EUMH-V4A
MC600EUM-V4A
MC600EUMH2-V4A
MC600EUMH3-V4A
MC600EUMH-V4A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSストローク
(mm)
取付ねじの呼び【M】 取付ねじ呼び T 1サイクルエネルギー
(J)
最大衝突速度
(m/s)
最小衝突速度
(m/s)
全長 A
(mm)
最大重量効果値
(kgf)
最大ピストンロッド復帰力
(N)
外径
(φ)
許容偏角度
(deg)
使用温度範囲
(℃)

26,400円

1個

お見積り

1012.514M142060.0886.61051440~66

29,072円

1個

お見積り

1012.514M142060.0886.620051440~66

29,543円

1個

お見積り

1012.514M14200.460.0986.640851440~66

28,758円

1個

お見積り

1012.514M142060.0886.68651440~66

27,972円

1個

お見積り

1012.520M204160.0896.72562040~66

31,429円

1個

お見積り

1012.520M204160.0896.791062040~66

31,586円

1個

お見積り

1012.520M20410.310.0696.7181462040~66

-

1個

お見積り

1012.520M204160.0896.723062040~66

35,986円

1個

お見積り

1025.425M2513660.08141.913692520~66

39,443円

1個

お見積り

1025.425M2513660.08141.9230092520~66

39,758円

1個

お見積り

1025.425M251360.350.07141.9453692520~66

38,500円

1個

お見積り

1025.425M2513660.08141.9113092520~66

Loading...

  1. 1

基本情報

本体/関連商品 本体 構造 自力補正式 オリフィス方式 多孔変則オリフィス式
使用環境 標準 本体材質 ステンレス ピッチ 1.5

MC150-V4A~MC600-V4A 小型自力補正式ステンレス製ショックアブソーバのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)