グライトロンF スカイビングシート(77SH)

グライトロンF スカイビングシート(77SH)
通常単価:
5,789円~
通常出荷日:
お見積り

耐薬品性に優れ、幅広い温度範囲に対応したグライトロンF。
【特長】
・四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤/固体潤滑剤を添加した無給油軸受。
・完全無給油で使用でき、起動時の静摩擦係数が低く、運転時のスティックスリップを起こさない。
・高速条件下でも、耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持。
・低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用可能。軟質金属(アルミ等)を相手軸としても使用可能。
・耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合。
・切削加工性に優れる。導電性を付与。
【用途】
・ワッシャー、スライドテープ、その他機械部品。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

寸法図

グライトロンF スカイビングシート(77SH)の型番表示方法/寸法図

グライトロンF スカイビングシート(77SH)の型番表示方法/寸法図

 

(単位:mm)

 

型番厚み最大長さ
W公差T公差L(m)
77SH-50021050+5
0
0.2±0.0510
77SH-1000310100+5
0
0.3±0.0510
77SH-150055150+5
0
0.5±0.055
77SH-200085200+5
0
0.8±0.055
77SH-200105200+5
0
1.0±0.15

 

(単位:mm)

 

型番厚み最大長さ
W公差T公差L(m)
77SH-5012150+5
0
1.2±0.11
77SH-100151100+5
0
1.5±0.11
77SH-100201100+5
0
2.0±0.11
  • ※ グライトロンF単体では導電性を有し、食品衛生法に適合します。

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番
77SH-1000310
77SH-100151
77SH-100201
77SH-150055
77SH-200085
77SH-200105
77SH-500210
77SH-50121
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSプレート形状厚みT
(mm)
プレート形状幅W
(mm)
プレート形状長さL
(mm)
使用温度範囲Min
(℃)
使用温度範囲Max
(℃)

27,899円

1個

お見積り

100.310010000-200200

14,899円

1個

お見積り

101.51001000-200200

19,446円

1個

お見積り

102.01001000-200200

50,006円

1個

お見積り

100.51505000-200200

106,957円

1個

お見積り

100.82005000-200200

129,877円

1個

お見積り

101.02005000-200200

12,223円

1個

お見積り

100.25010000-200200

5,789円

1個

お見積り

101.2501000-200200

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B) 画像

オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

オイレス工業

薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。高強度で耐摩耗性に優れています。

ダイダインDDK05 スライドプレート 画像

ダイダインDDK05 スライドプレート

大同メタル工業

ダイダインDDK05スライドプレートです。樹脂系無給油軸受です。低摩擦係数でスティック・スリップの発生しません。使用温度範囲-200~+280℃です。

ドライメットSTプレート(70P) 画像

ドライメットSTプレート(70P)

オイレス工業

レートドライメットSTです。#80シリーズの速度・荷重特性を向上させた複層系無給油軸受です。

基本情報

形状の種類 シート 材質 樹脂系 樹脂材質 充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂
潤滑条件 無潤滑

グライトロンF スカイビングシート(77SH)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)