(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア駆動式プレインベアリフター PV-Aシリーズ 単独使用タイプ

エア駆動式プレインベアリフター PV-Aシリーズ 単独使用タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
11,120円~
通常出荷日:
お見積り

エア駆動式リフターの単独ボールタイプ。
【特長】
・自由度が高く、さまざまなピッチで配置・使用が可能。
・エア駆動式リフターの単独使用タイプ。
・アレンジ次第では多様なシチュエーションで能力を発揮でき、あらゆる特注に対応している。
【用途】
・プレス金属の位置決め。
・金型ワーク搬送、収納。
・ワークの方向転換。
・ワークの位置決め。

PDF

単独・連結使用タイプ

PV50Aの外観

PV50Aの外観

PV50Aの寸法図

PV50Aの寸法図

PV120Aの外観

PV120Aの外観

PV120Aの寸法図

PV120Aの寸法図

型式
Model
押し上げ能力 Upward Force 
*推奨使用圧力範囲 Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧 Withstand Pressure 0.9MPa) 
自重
Weight
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PV50A1ピストン
1 Piston
608N(62kgf)764N(78kgf)921N(94kgf)375gSUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward
PV120A1ピストン
1 Piston
1,205N(123kgf)1,480N(151kgf)1,754N(179kgf)912gSUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward

プレインベアリフターの種類

プレインベアリフターは内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、360度自由方向に移動できる省力化機器。

プレインベアリフターは内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、360度自由方向に移動できる省力化機器。

 設置位置が自由な単独・連結使用タイプ  ワーク下降時は、リフターのボディに着座して使用できる。

設置位置が自由な単独・連結使用タイプ
ワーク下降時は、リフターのボディに着座して使用できる。

プレインベアリフターの使用方法

テーブル面から1~2mmほどボールの頂点が低い位置になるようにリフターを設置。

テーブル面から1~2mmほどボールの頂点が低い位置になるようにリフターを設置。

給気により、各ボール部が上昇し、リフターで支持することで、ワークを自由な方向に動かすことができる。

給気により、各ボール部が上昇し、リフターで支持することで、ワークを自由な方向に動かすことができる。

エアをニュートラルにし、ワークの自重でテーブルに着座させる。

エアをニュートラルにし、ワークの自重でテーブルに着座させる。

推奨回路

上昇は空気圧で行い、下降はワークの自重でおこなう。そのため、下降時はシリンダー内の空気を開放する必要があるので、三方口弁を使用する。

上昇は空気圧で行い、下降はワークの自重でおこなう。そのため、下降時はシリンダー内の空気を開放する必要があるので、三方口弁を使用する。

  • ※ なお、シリンダーを強制的に下降させる場合は、上図のように真空発生装置をご使用下さい。
型番
PV50A
PV120A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?負荷容量
(N)
外径
(φ)
ボール径
(φ)
使用方向 本体材質詳細[ボール受け] 小ボール(内部ボール)材質

11,120円

1個あり

お見積り

10764 60 19.05 上向き・下向き兼用 SCM415 SUJ2

16,666円

1個あり

お見積り

101480 80 25.4 上向き・下向き兼用 SCM415 SUJ2

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ 画像

コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

ミスミ

コロコンローラはローラーコンベアに比べて軽量、省スペースでの設置が可能です。

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング) 画像

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)

ミスミ

ステンレスより高耐食が求められる食品、薬品装置向け!

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ) 画像

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴タイプ)

ミスミ

テーパ穴で軸を受ける事ができ、衝撃荷重がある環境に最適!

基本情報

種類 エア駆動式 形状 円筒 負荷容量範囲(N) 500.1~5000
本体材質 アルミ 大ボール材質 SUJ2

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

エア駆動式プレインベアリフター PV-Aシリーズ 単独使用タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)