(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・ボス部スチール製カラー合わせタイプ。
・規格ベアリングにより高耐久。
・[34フレーム 低床 落し込みタイプ。
【用途】
・軽荷重搬送用。
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
RB-1216の外観1
RB-1216の外観2
RB-1216の外形図
(単位:mm)
名称記号 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高 (H) | 機長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RB-1216 | 12.0×1.6 685ZZ | 5(4.93) 丸棒 両ピン | [34×20×1.6 36 | 1,000・1,500 2,000 | 100~400 フリーサイズ 製作可能 | 14・20・25 | × |
型番 |
---|
RB-1216-[50-99/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
RB-1216-[100,200,300,400]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
RB-1216-[101-199/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
RB-1216-[201-299/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
RB-1216-[301-399/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅 W (mm) | 軸種類 | 使用温度範囲 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1個 | 7日目 | 50 ~ 99 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 7日目 | 100 ~ 400 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 7日目 | 101 ~ 199 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 7日目 | 201 ~ 299 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 7日目 | 301 ~ 399 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 |
Loading...
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
マキテック
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。
高さが自由に設定可能の為、大変便利です。
外径 D(φ) | 12 | 種類 | 長ローラ | 長ローラ種類 | ストレート |
---|---|---|---|---|---|
ベアリング | ダブル | ローラ材質 | スチール | 特性 | 標準 |
ライニング | なし | 表面処理 | クロメート | ベアリング材質 | スチール |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針