(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ76.3(ローラ径76.3mm)、肉厚9.5t、搬送物トンクラス対応、ローラ間隔最小P100。
・ローラ幅(公称)は100~1,000Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
・規格ベアリング、高耐久。
・[100型フレーム。
【用途】
・超重荷重搬送用。
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
[101-199/1mm単位][201-299/1mm単位][301-399/1mm単位][401-499/1mm単位][501-599/1mm単位][601-699/1mm単位][701-799/1mm単位][801-899/1mm単位][901-999/1mm単位]
HRC-7610の外観1
HRC-7610の外観2
HRC-7610の外形図
ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機幅W+115(mm) | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1,015 | 1,115 | |
ローラ強度1本当り(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,842 | 1,605 | 1,432 | 1,276 | |
コンベヤ重量目安2,000L(kg) | 200P | 86.5 | 108.2 | 129.9 | 151.6 | 173.3 | 195.0 | 216.6 | 238.3 | 260.0 | 281.7 |
300P | 77.7 | 93.1 | 108.4 | 123.7 | 139.1 | 154.4 | 169.8 | 185.2 | 200.5 | 215.9 | |
ローラ・軸付重量目安(kg) | 2.9 | 5.0 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | 13.5 | 15.6 | 17.7 | 19.8 | 21.9 |
(単位:mm)
コンベヤ型式 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリー サイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
HRC-7610 | HRC-7610 | 76.3 | 9.5 | 30.0 | 100~1,000 | W+13 | 50 | 1,500 | ○ | STKM13A | 無し/黒皮 | 6206ZZ |
(単位:mm)
フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
I×K×t | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 内R900 | ||||
[100×50×5 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 100・150・200・300 | 105 |
標準軸仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
軸軽(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
30(29.93) | W+50 | 丸棒 | 丸・半月/ヨコピン穴 | SS400 | × |
型番 |
---|
HRC-7610-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[101-199/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[201-299/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[301-399/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[401-499/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[501-599/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[601-699/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[701-799/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[801-899/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
HRC-7610-[901-999/1]W-[ジクツキ,ジクナシ] |
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅 W (mm) | 軸種類 | 使用温度範囲 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1個 | 10日目 | 100 ~ 1000 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 101 ~ 199 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 201 ~ 299 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 301 ~ 399 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 401 ~ 499 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 501 ~ 599 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 601 ~ 699 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 701 ~ 799 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 801 ~ 899 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 | ||
- | 1個 | 10日目 | 901 ~ 999 | 軸(ボルト)なし / 軸(ボルト)付き | 0~40 |
Loading...
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
マキテック
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。
高さが自由に設定可能の為、大変便利です。
外径 D(φ) | 76.3 | 種類 | 長ローラ | 長ローラ種類 | ストレート |
---|---|---|---|---|---|
ベアリング | ダブル | ローラ材質 | スチール | 特性 | 標準 |
ライニング | なし | 表面処理 | なし | ベアリング材質 | スチール |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針