樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-5028) ローラ外径30.6mm

樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-5028) ローラ外径30.6mm
通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

製品にキズが付きにくいタイプのABS樹脂パイプ使用ローラコンベヤ。
【特長】
・ローラ径φ50.0(直径50.0mm)、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は90~620Wの定寸が標準。
・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
・樹脂成形SUSボールベアリング。
・[90型フレームスチール製。標準ローラ色はミルキーグリーン。
・ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)に。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。小物部品搬送に最適。

PDF

樹脂製ローラコンベヤ(SJR/Sシリーズ)の仕様

樹脂製ローラコンベヤ(SJR/Sシリーズ)の外観

樹脂製ローラコンベヤ(SJR/Sシリーズ)の外観

※連結金具はオプションです。

ローラの外観

ローラの外観

外形図

外形図

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620
機幅W+70(mm)160220310375460560690
ローラ強度1本当り(kg)30303030292826
コンベヤ重量目安
3,000L(kg)
50P20.722.725.727.830.634.038.3
75P19.521.123.425.127.329.933.3
ローラ・軸付重量目安(g)124167232278339411504
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はローラ強度にご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

ローラ単品仕様

(単位:mm)

コンベヤ
型式
ローラ
単体
ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型式外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅
(公称)W
標準ローラ全長
BB
製作可能
最短幅
(W)
最長幅
(W)
材質表面色仕様
SJR-5028SJR-502850.0 3.012.290・150・240
305・390・490
620
W+890620ABSミルキー
グリーン
アイボリー
樹脂成形SUSボール

ローラコンベヤ仕様

(単位:mm)

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理機長Lカーブ内R900ピッチ
P
(ローラ上面)
H
1,0001,5002,0003,000
[90×30×2.3スチール塗装 ×75・100・15096.5

標準軸仕様

標準軸仕様
公称径(実寸)(φ)×肉厚(t)軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×0.8W+33パイプ両ツブシSTKM11A
型番
SJR-5028-900R-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620]W-[75,​100,​150]P-90
SJR-5028-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620]W-[75,​100,​150]P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ローラ幅 W
(mm)
ローラピッチ P
(mm)
フレーム種類 ローラ強度
(N/1本)
仕様 機長 L
(mm)
カーブ内R カーブ角度(°)

-

1個

お見積り

90 ~ 62075 ~ 150カーブ294.2~255標準-90090

-

1個

お見積り

90 ~ 62075 ~ 150ストレート294.2~255標準500 ~ 3000--

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-5028) ローラ外径50.3mm 画像

樹脂製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SJR-5028) ローラ外径50.3mm

マキテック

本製品に対応しているローラ単体となります。
長さや本数を自由に設定可能の為便利です。

Sシリーズコンベヤ用脚(S-2B型スタンド) 標準タイプ 画像

Sシリーズコンベヤ用脚(S-2B型スタンド) 標準タイプ

マキテック

本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(標準タイプ)です。
高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

Sシリーズコンベヤ用脚(S-2A型スタンド) はかま調整タイプ 画像

Sシリーズコンベヤ用脚(S-2A型スタンド) はかま調整タイプ

マキテック

本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(はかま調整タイプ)です。
高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

基本情報

ローラ材質 樹脂 ローラ外径 D(φ) 50 ローラ肉厚 t(mm) 3.1
用途 軽搬送小物用 ローラ種類 ストレート フレーム材質 スチール
フレーム表面処理 塗装 ローラ表面処理 なし 機高 H(mm) 96.5

樹脂製ローラコンベヤ Sシリーズ(SJR-5028) ローラ外径30.6mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)