圧縮空気用直動式2ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FABシリーズ

圧縮空気用直動式2ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FABシリーズ
通常単価:
2,534円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

圧縮空気用の直動式2ポート電磁弁単体。
【特長】
・NC(通電時開)形。
・接続口径:M5、Rc1/8~Rc1/2。
【用途】
・圧縮空気の制御に最適。

(i)ご注意

  • メーカーオススメのCKDエアシリンダや電磁弁・FRL機器・その他機器を
    簡単選定できる特集ページは  こちら

PDF

圧縮空気用 直動式2ポート電磁弁 単体 (ジャスフィットバルブ) FABシリーズの仕様

共通仕様

項目FAB
使用流体圧縮空気
作動圧力差 MPa0~1.4
(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください)
耐圧力(水圧にて)MPa2.1(ただしFAB11・21のみ1.5です)
流体温度℃AC:-10~60、DC:-10~40(凍結のないこと)
周囲温度℃AC:-20~60、DC:-20~40
耐熱クラスクラス130(B)
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れcm3/min(ANR)0.2以下
取付姿勢自在
保護構造IP65相当(注1)

注1:T形端子箱タイプはIP61相当、FAB11の小形端子箱タイプはIP40相当となります。

機種別仕様

項目接続口径オリフィス径
(mm)
流量特性最高作動圧力差
MPa
最高使用圧力
MPa
定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
保持時 起動時AC
50/60Hz
DC
機種形番C[dm3/(s・bar)]bACDC50Hz60Hz50Hz60Hz
NC(通電時開)形
FAB11-M5-ZM510.120.640.70.71.0AC100V
50/60Hz
AC200V
50/60Hz
DC 24V
DC 12V
3.42.654.62.3/1.630.07
FAB11-M5-11.50.280.520.30.3
FAB21-6-1Rc 1/81.50.280.521.01.05.33.71092.7/240.12
FAB21-6-220.550.590.60.6
FAB31-6-2Rc 1/8
Rc 1/4
20.550.561.41.41.47.55.520174/3.46.50.21
FAB31-8-2
FAB31-6-331.20.561.00.6
FAB31-8-3
FAB31-6-653.10.500.30.15
FAB31-8-6
FAB41-8-3Rc 1/4
Rc 3/8
31.20.561.41.4151140357.5/6.580.37
FAB41-10-3
FAB41-8-542.10.541.00.9
FAB41-10-5
FAB41-8-775.70.480.250.15
FAB41-10-7
FAB51-10-5Rc 3/842.10.541.21.22016554511/9.511.50.60
FAB51-10-653.10.500.70.8
FAB51-10-7Rc 3/8
Rc 1/2
75.70.480.30.3
FAB51-15-7
FAB51-10-8105.50.410.150.15
FAB51-15-8
  1. ※1:電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内で使用してください。
  2. ※2:漏れ電流は下記の値以下でご使用ください。
  3. ※3:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×Cです。
  4. ※4:AC100V(50/60Hz)は、AC110V(60Hz)でも使用可能です。AC200V(50/60Hz)は、AC220V(60Hz)でも使用可能です。

漏れ電流

電圧AC100VAC200VDC24VDC12V
機種形番
FAB12mA以下1mA以下1mA以下2mA以下
FAB23mA以下1.5mA以下
FAB3・4・56mA以下3mA以下

内部構造・部品リスト

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1コイル組立--
2プランジャ組立SUS、NBRステンレス、ニトリルゴム
3OリングNBRニトリルゴム
4スプリングSUSステンレス
5ボディADCアルミダイカスト

外形寸法図

グロメットリード線タイプ
FAB※1-※-※-※2C

外形寸法図

外形寸法図

形番ABCDEFGHJKL
FAB11251453443.5131718M510M4深さ5.5
FAB2132168435415.519.522Rc1/815M4深さ6
FAB3136181153.565.518.522.528Rc1/8、Rc1/418M5深さ6
FAB41402512627622.52634Rc1/4、Rc3/818M5深さ7
FAB5150301574.590.52629.540Rc3/8、Rc1/220M5深さ8
型番
FAB11-M5-Z-12C-1
FAB11-M5-Z-12C-2
FAB11-M5-Z-12C-3
FAB11-M5-Z-12G-1
FAB11-M5-Z-12G-2
FAB21-6-1-12C-1
FAB21-6-1-12C-2
FAB21-6-1-12G-1
FAB21-6-1-12G-2
FAB21-6-1-12G-3
FAB31-6-3-12C-3
FAB31-6-3-12G-2
FAB31-8-3-12C-1
FAB31-8-3-12C-2
FAB31-8-3-12G-1
FAB31-8-3-12G-2
FAB31-8-6-12C-2
FAB31-8-6-12G-1
FAB31-8-6-12G-2
FAB41-8-5-12C-1
FAB41-8-5-12C-2
FAB41-8-5-12C-3
FAB41-8-5-12G-1
FAB41-8-5-12G-2
FAB41-8-5-12G-3
FAB41-10-5-12C-2
FAB41-10-5-12G-1
FAB41-10-5-12G-2
FAB51-10-6-12C-1
FAB51-10-6-12C-2
FAB51-10-6-12C-3
FAB51-10-6-12G-1
FAB51-10-6-12G-2
FAB51-10-6-12G-3
FAB51-10-8-12C-2
FAB51-10-8-12G-1
FAB51-10-8-12G-2
FAB51-10-8-12G-3
FAB51-15-8-12C-1
FAB51-15-8-12C-2
FAB51-15-8-12C-3
FAB51-15-8-12G-1
FAB51-15-8-12G-2
FAB51-15-8-12G-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び シリーズサイズ(幅寸法)
(mm)
電圧 オリフィス コイル記号

2,534円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VMM518AC100V12C

2,715円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VMM518AC200V12C

2,534円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VMM518DC24V12C

3,362円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VMM518AC100V12G

2,830円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VMM518AC200V12G

2,614円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/822AC100V1.52C

2,812円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/822AC200V1.52C

3,662円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/822AC100V1.52G

3,662円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/822AC200V1.52G

3,400円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc1/822DC24V1.52G

2,707円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc1/828DC24V32C

3,743円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/828AC200V32G

2,707円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/428AC100V32C

2,707円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/428AC200V32C

3,494円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/428AC100V32G

3,787円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/428AC200V32G

2,707円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/428AC200V52C

3,494円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/428AC100V52G

3,743円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/428AC200V52G

3,867円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/434AC100V42C

4,338円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/434AC200V42C

3,867円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc1/434DC24V42C

4,986円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/434AC100V42G

4,986円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/434AC200V42G

4,654円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc1/434DC24V42G

3,867円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc3/834AC200V42C

4,654円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc3/834AC100V42G

5,037円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc3/834AC200V42G

4,347円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc3/840AC100V52C

4,658円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc3/840AC200V52C

4,347円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc3/840DC24V52C

5,500円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc3/840AC100V52G

4,700円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc3/840AC200V52G

5,134円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc3/840DC24V52G

5,187円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc3/840AC200V102C

5,574円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc3/840AC100V102G

5,100円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc3/840AC200V102G

5,574円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc3/840DC24V102G

4,787円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/240AC100V102C

4,787円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200VRc1/240AC200V102C

4,787円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc1/240DC24V102C

5,100円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100VRc1/240AC100V102G

6,431円

1個

11日目

AC200VRc1/240AC200V102G

5,574円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24VRc1/240DC24V102G

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ 画像

【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

CKD

幅広いラインアップを持つコンパクトなバルブです。

スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付 SC3Wシリーズ 画像

スピードコントローラ エルボタイプ・ワンタッチ継手付 SC3Wシリーズ

CKD

同メーカーのワンタッチ継手となります。エア配管組み付けやメンテナンス時にご使用下さい。

基本情報

ポート数 2ポート弁 用途 単体使用 種類 電磁弁
設置方法 ダイレクト 切換の種類 2位置ノーマルクローズ ソレノイドの数 シングル
仕様 標準 / 無給油 電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) 駆動の種類 直動式ポペット
配管 ダイレクト配管 シールの種類 ソフトシール 手動装置 なし
ボディ・シール材質組合せ ボディ:アルミ、シール:NBR

圧縮空気用直動式2ポート電磁弁単体(ジャスフィットバルブ) FABシリーズのレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (6件のレビュー) レビューを書く
  • レビューに注意事項が書かれていたので2017/11/20
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    「直動式のためオリフェス径の大きいものは、動作圧力差の注意が必要です。 」とのレビューがあり、調べてみたがミスミサイトでは分からず。
    ミスミの相談窓口で確認を取り使用。
    たしかにこれは指摘されないと分かりません。
    商品欄に書いておいてくれるとよいのですが。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 金型エアー冷却の電磁弁2019/03/25
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価であり物も丈夫そうで長く使えそうで、また注文したいです。
    だだ、品番選定が少し分かりづらかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この商品の特徴はエアの補助なく弁を開閉するところ。それが必要なところで使用するとよいでしょう。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ワーク真空吸着用電磁弁2016/07/15
    評価 4.04.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    急に必要になって困っていましたが、在庫品であり価格もあい大変助かりました。在庫で持つのは難しいかもしれませんが、取付金具やコイルサージキラー付きが選択できれば、なおよかったと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自動エアーブロー装置2018/07/05
    評価 2.02.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    適合品(使用圧がわかりにくく、7k圧で使用のところ前回 1.5k 圧のものを購入使えなかった)仕様エアー圧は肝心な内容なのでわかりやす表時選択できるようにしてください

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。商品情報の掲載内容につきましては検討させて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)