メカニカル部品技術窓口
外乱光に強い変調光タイプ。使いやすい4つの形状をラインナップ。振動にも安全なロック付きコネクタを本体に...
詳細を確認
EE-SPX740

EE-SPX743/注:この突起は「まわり止め」と「光軸を示す」ためのものです。取りつけの際はφ2.1~2.3mmの穴をあけて(固定)ご使用ください。

EE-SPX741
| 項目/型番 | EE-SPX740、EE-SPX743 | EE-SPX741 | |
|---|---|---|---|
| 検出距離 | 3.6mm(溝幅) | 5mm(溝幅) | |
| 標準検出物体 | 1×0.5mm以上の不透明体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |
| 応差 | 0.05mm以下 | ||
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) | ||
| 表示灯 ※1 | 入光時点灯(赤色) | ||
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p)5%以下 | ||
| 消費電流 | 平均値15mA以下、せん頭値50mA以下 | ||
| 制御出力 | NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流50mA以下 オフ電流0.5mA以下 残留電圧1.0V以下(負荷電流50mA時) 残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) | ||
| 応答周波数 ※2 | 500Hz以上 | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯、太陽光:各3,000lx以下 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作:5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | ||
| 接続方式 | コネクタタイプ | ||
| 質量 | 約2.4g | ||
| 材質 | ケース | ポリカーボネート | |
| ホルダ部 | |||


安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
設計時
<コード延長について>

<誘導雑音の影響について>
センサ取りつけ架台(金属)に誘導雑音がのっている場合、センサが入光状態と同様になる場合があります。このようなときは、フォト・マイクロセンサのOV端子と取りつけ架台(金属)を同電位となるよう接続します。または、コンデンサ(0.47μF)を介してOV端子と取りつけ架台(金属)を接続してください。

外乱光に強い変調光タイプ。使いやすい4つの形状をラインナップ。振動にも安全なロック付きコネクタを本体に内蔵し、極小のデッドスペース。
【特長】
・外乱光に強い変調光、メンテナス容易なコネクタ式。
・コネクタを本体に内蔵。
・使いやすい4つの形状。極省のデットスペース。
・振動にも安全なロック付きコネクタ。
・入手しやすいM3ねじ取り付け。
・電源電圧はDC5~24Vと広範囲。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
4.8通常価格(税別):1,223円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

Panasonic
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
4通常価格(税別):3,095円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式
0通常価格(税別):680円~

オムロン
薄型・反射形コネクタタイプ フォト・マクロセンサ 【EE-SPX□, EE-SPY□】
5通常価格(税別):2,678円~