鋳鉄製角フランジ形ユニット NCF

鋳鉄製角フランジ形ユニット NCF
通常単価:
1,789円~
通常出荷日:
お見積り

軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニット。円筒穴は一般の使用条件にて幅広く使用可能な高精度のユニット

PDF

型番
NCF204
NCF206
NCF208
NCF209
NCF210
NCF211
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS軸穴径 d
(φ)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)

1,789円

1個

お見積り

1020128006650

2,589円

1個

お見積り

10301950011300

3,389円

1個

お見積り

10402910017800

3,689円

1個

お見積り

10453410021300

4,689円

1個

お見積り

10503510023300

5,989円

1個

お見積り

10554340029400

Loading...

  1. 1

基本情報

ユニット 種類 インサート軸受ユニット ベアリングユニット 種類 角フランジ形 ユニット本体材質 鋳鉄
軸受内径形状 円筒穴固定輪式 転動体材質 軸受鋼 表面処理 なし
直径系列記号 軽荷重用 はめあい J7 付属品 カバー無し
グリス種類 標準グリス シール ニトリル 加工 なし
ストローク なし

鋳鉄製角フランジ形ユニット NCFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)