鋳鉄製菱フランジ形ユニット NCFL

鋳鉄製菱フランジ形ユニット NCFL
通常単価:
1,889円~
通常出荷日:
お見積り

軸受とひし形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニット。円筒穴は一般の使用条件にて幅広く使用可能な高精度のユニット

PDF

型番
NCFL205
NCFL206
NCFL207
NCFL208
NCFL209
NCFL211
NCFL212
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS軸穴径 d
(φ)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)

1,889円

1個

お見積り

1025140007850

2,589円

1個

お見積り

10301950011300

2,989円

1個

お見積り

10352570015400

3,589円

1個

お見積り

10402910017800

3,989円

1個

お見積り

10453410021300

6,589円

1個

お見積り

10554340029400

8,489円

1個

お見積り

10605240036200

Loading...

  1. 1

基本情報

ユニット 種類 インサート軸受ユニット ベアリングユニット 種類 ひしフランジ形 ユニット本体材質 鋳鉄
軸受内径形状 円筒穴固定輪式 転動体材質 軸受鋼 表面処理 なし
直径系列記号 軽荷重用 はめあい J7 付属品 カバー無し
グリス種類 標準グリス シール ニトリル 加工 なし
ストローク なし

鋳鉄製菱フランジ形ユニット NCFLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)