ローレットつまみ BRT-L6-10CR・SRT-L6-10S

ローレットつまみ BRT-L6-10CR・SRT-L6-10S
通常単価:
470円~
通常出荷日:
3日目

小型なので省スペース化に最適なつまみ。
【特長】
・つまみ部材質:快削黄銅。
・ナット材質:鋼。
【用途】
・配電盤、制御機器、分電盤などに最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

ローレットつまみ BRT-L6-10CR、SRT-L6-10Sの仕様

ローレットつまみ BRT-L6-10CR・SRT-L6-10S:関連画像

商品外観

ローレットつまみ BRT-L6-10CR・SRT-L6-10S:関連画像

外形図

型番 部品名 材料 仕上
(1) ローレットつまみ 快削黄銅 クロムめっき
(2) 六角ナット 鋼(SWCH) 有色クロメート処理(三価)
(3) ばね座金
品番 材料 仕上 質量g
BRT-L6-10CR 上記部品表参照 上記部品表参照 40
SRT-L6-10S ステンレス鋼(SUS304) 鏡面研磨
型番
BRT-L6-10CR
SRT-L6-10S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS本体 材料 本体 仕上 取付部 材料 取付部 仕上

470円

1個

3日目

10黄銅(真鍮)[クロムメッキ] クロームめっき黄銅(真鍮)クロームめっき

972円

1個

3日目

10[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)-

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1903 画像

ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1903

スガツネ工業

表面仕上げにこだわったデザイン性に優れたステンレスつまみです。

ステンレス鋼製取手 RD型 画像

ステンレス鋼製取手 RD型

スガツネ工業

手にフィットする半月型のステンレス取っ手です。付属品で取り付け用トラスねじが付きます。

ステンレス鋼製つまみ RSS型 画像

ステンレス鋼製つまみ RSS型

スガツネ工業

小スペースに最適なつまみです。中空で軽量です。

基本情報

本体 種類 丸形 取付部の種類 おねじ(段付) 取付部 径 M6
取付部 長さ(mm) 10 丸形 種類 マッシュルーム形 側面部加工 ローレット
特長 座金組込 おねじ先端加工 なし 本体 外径(φ) 22
本体 高さ(mm) 20

ローレットつまみ BRT-L6-10CR・SRT-L6-10Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)