エラストマー車キャスター さし込みタイプ FAU55S型

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FAU55S型
通常単価:
1,062円~
通常出荷日:
3日目

車輪の外周面がエラストマー製で、微振動や音が吸収されソフトで静かな回転が得られるキャスター。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態を確認可能。
・双輪なので滑らかな回転機能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

エラストマー車キャスター FAU55S型 さし込みタイプの仕様

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FAU55S型:関連画像

エラストマー車キャスター FAU55S型 さし込みタイプ イメージ

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FAU55S型:関連画像

エラストマー車キャスター FAU55S型 さし込みタイプのロック操作

エラストマー車キャスター FAU55S型 さし込みタイプの寸法例

 

(単位:mm)

 

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FAU55S型:関連画像

エラストマー車キャスター FAU55S型 さし込みタイプの寸法図
本図はロック機構付を示します。

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FAU55S型:関連画像

エラストマー車キャスター FAU55S型 さし込みタイプの取付加工図(ソケット不使用時)

型番 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 アルミニウム合金 焼付塗装/シルバー
(2) さし込み部 有色クロメート処理
(3) 車輪 ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) ブラック
(4) ソケット 有色クロメート処理
品番 仕様 耐荷重N 耐荷重kgf 質量
FAU55SSR ロック機構付 686N 70kgf 158g
FAU55SR ロック機構なし 686N 70kgf 154g

この商品についての注意

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。

この商品の付属品

  • ソケット
型番
FAU55SR
FAU55SSR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSストッパ 用途 荷重区分 車輪ロック

1,062円

1個

3日目

-なし商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器中荷重用なし

1,151円

1個

3日目

10回転ストッパ付商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器中荷重用あり

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ 画像

重量用キャスター 400シリーズ プレートタイプ

スガツネ工業

始動の抵抗が小さい、重荷重用キャスターです。

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FPU55S型 画像

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FPU55S型

スガツネ工業

双輪で滑らかな回転機能のキャスターです。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れています。

樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 ねじ込みタイプ 画像

樹脂製アジャスター付キャスター CAB型 ねじ込みタイプ

スガツネ工業

アジャスタとキャスタが一体となっており、取付の手間削減になります。

基本情報

キャスタタイプ 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 取付け高さ H(mm) 63.5 特性 静音
荷重範囲(daN) 35.01~80.00 許容荷重(daN) 68.6 車輪材質 エラストマー
車輪特性 なし 金具材質 樹脂 シャフト径 T(φ) 8
車輪径 D(φ) 53 車輪幅 B(mm) 46 車輪ブレーキ なし
旋回ロック なし 4ポジション なし

エラストマー車キャスター さし込みタイプ FAU55S型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)