システムフットSG型 首振り機構付

システムフットSG型 首振り機構付
通常単価:
187円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

約20°の首振り機構のねじ部分付きシステムフットSG型。
【特長】
・ねじ部は約20°の首振り機構付。
・脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てる。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

システムフットSG型首振り機構付の仕様

システムフットSG型 首振り機構付:関連画像

SG-32M8、SG-40M8の外観

システムフットSG型 首振り機構付:関連画像

システムフットSG型首振り機構付の寸法図

 

(単位:mm)

 

  • No.1:部品名:ねじ部、材料:鋼(SWCH)、仕上/色:黒色クロメート処理
  • No.2:部品名:ストッパーキャップ、材料:ポリアミド(PA)、仕上/色:ダークグレー
  • No.3:部品名:底部、材料:ポリアセタール(POM)、仕上/色:ダークグレー
品番 D H h1 h2 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
SG-32M8 32 42 22 15.5 1176 120 25
SG-40M8 40 42.5 22.5 16 1568 160 30

 

(単位:mm)

 

型番
SG-32M8
SG-40M8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS
(mm)
許容荷重
(kN)
本体高さ
(mm)

187円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10321.17615.5

195円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10401.56816

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

LAMP アジャスター ADW型・ADWH型 画像

LAMP アジャスター ADW型・ADWH型

スガツネ工業

標準的なアジャスタです。使用用途に応じて材質や色をご選択下さい。

アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32 画像

アジャスター 首振り機構付 MKR-N32DG32

スガツネ工業

10°の首振り機構が付いたアジャスタです。底面はエラストマーで床を傷つけません。

LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付 画像

LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付

スガツネ工業

首振り機構つきアジャスタです。床が傾斜でも装置は水平に保つことができます。

基本情報

種類 アジャストボルト形 アジャストボルト形の種類 標準 首振り角度 θ(deg) 20
高さ調節ハンドル なし ねじ材質 ねじ表面処理 黒クロメート処理
本体材質 プラスチック 本体表面処理 素地 底面ゴム材質 ポリアセタール
ねじの長さ(mm) 20 ねじの呼び M(mm) 8 特性 標準
首振り機構 首振り機構付

システムフットSG型 首振り機構付のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 材料の仮置き場の足2018/12/03
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ある程度の勾配であれば吸収できますので便利です。
    ただ室内で使う場合は少し注意が必要かもしれません。
    フローリングだとツルツルで滑りますので滑り止めの策が必要です。
    コンクリの上とかでは問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)