片引きドア ドアガイド 1550

片引きドア ドアガイド 1550
通常単価:
682
通常出荷日:
3日目

引戸(100PD・111PD)の取り付けの際に使用するドアガイド。
【特長】
・1組2ヶ入。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉の取り付けに。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1550

片引きドア ドアガイド 1550の仕様

寸法図

寸法図

ドアガイドの取り付け ドアガイド2は取り付け位置を上下にずらして、扉とのすき間を調整できる。 図のように扉下端のトリムの両側に取り付け、扉が軽く動き、がたが小さくなるように調整する。

ドアガイドの取り付け
ドアガイド2は取り付け位置を上下にずらして、扉とのすき間を調整できる。
図のように扉下端のトリムの両側に取り付け、扉が軽く動き、がたが小さくなるように調整する。

型番
1550
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

682円

1個

3日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

アルミフレーム引戸金物 上レール FD-70 画像

アルミフレーム引戸金物 上レール FD-70

スガツネ工業

引き戸用のレールです。アルミフレームの取り付けに最適です。

リバーシブル折戸システム 下レール FD2612 画像

リバーシブル折戸システム 下レール FD2612

スガツネ工業

アルミ材質の下レールです。折れ戸ですので、通路への出っ張りを抑えることができます。

リバーシブル折戸システム 部品セット 画像

リバーシブル折戸システム 部品セット

スガツネ工業

リバーシブル折り戸システムと必ずセットでご注文頂く部品セットです。

基本情報

種類 ガイド金具・振れ止め金具 品名 ドアガイド

片引きドア ドアガイド 1550の型番1550のページです。
型番1550に関する仕様情報を記載しております。

1550で型番確定

片引きドア ドアガイド 1550のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)